|
|
K0967Upínací čep UNILOCK velikost systému 80 mm |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno. Funkční plochy broušeny.Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků. Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.
Pomocí upínacích čepů UNILOCK jsou ve spojení s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 možné následující přídržné síly: - Přídržná síla (M10) 35.000N - Přídržná síla (M12) 50.000N - Přídržná síla (M16) 75.000N Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9.
Další upínací čepy ve stejné systémové velikosti naleznete u K1471, K0968 a K0967 se závitovými čepy. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | H | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0967.140160512 | A | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 2 393,04 CZK | | K0967.140180512 | A | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 2 393,04 CZK | | K0967.140220516 | A | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 1 927,64 CZK | | K0967.140250512 | A | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 1 433,90 CZK | | K0967.140250516 | A | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 1 745,64 CZK | | K0967.240160512 | B | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 3 175,12 CZK | | K0967.240180512 | B | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 3 175,12 CZK | | K0967.240220516 | B | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 3 175,90 CZK | | K0967.240250512 | B | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 1 797,90 CZK | | K0967.240250516 | B | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 2 269,02 CZK | | K0967.340160512 | C | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 2 258,36 CZK | | K0967.340180512 | C | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 2 258,36 CZK | | K0967.340220516 | C | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 2 258,36 CZK | | K0967.340250512 | C | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 1 300,00 CZK | | K0967.340250516 | C | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 1 571,18 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|