Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm
K1120

Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová nástrojová ocel.Provedení: Funkční plochy kaleny a broušeny.
Základní těleso a upínací čep jednodílné.
Upozornění:Redukční adaptéry UNILOCK, s 5 osami se hodí k upínání a polohování obrobku.
Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na základní nebo nástavbový upínací modul.
Kromě toho lze kombinovat redukční adaptér systémové velikosti 50 se systémovou velikostí 80.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1120 Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm 290 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 50 1,6 MB

Výkresy

Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HCADPřís.CenaObjednat
K1120.251081AM825 3 922,88 CZK
K1120.501081AM850 4 577,56 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33