Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Základní modul UNILOCK, s 5 osami, dvojité upnutí velikost systému 50 mm
K1118

Základní modul UNILOCK, s 5 osami, dvojité upnutí velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNILOCK, s dvojitým napětím lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T drážkami a rovněž na rastrové desky.
 
Díky úzkému provedení základního modulu je lze upevnit ve vzdálenostech šablony od 40 mm.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M8, M10, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M8) 15.000 N
- přídržná síla (M10) 25.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1118 Základní modul UNILOCK, s 5 osami, dvojité upnutí velikost systému 50 mm 347 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 50 1,6 MB

Výkresy

Základní modul UNILOCK, s 5 osami, dvojité upnutí velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDH

SWZatahovací síla
kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1118.000750507541010 20 436,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33