Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí - inch
K0257 inch

Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí - inch

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, barva tmavošedá.Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Kryt středového pouzdra a otočná válcová rukojeť se dodávají demontované. Při montáži je třeba, aby byla osa rukojeti zašroubována do montážního otvoru.
Ovládací kola je možné upevnit na hřídeli buď radiálním kolíkem nebo axiálně šroubem s válcovou hlavou DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0257 inch Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí - inch 302 kB

Výkresy

Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí - inch

Výběr/filtr zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33