Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Dorazy pro stabilní upínací čelisti
K1467

Dorazy pro stabilní upínací čelisti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z ocelolitiny.
Upínací čelisti cementační ocel.
Provedení: Brynýrováno.
Upínací čelisti jsou vytvrzeny.
Upozornění:Dorazové prvky pro obrobky či přípravky, které se stabilní upínací čelistí upínají nebo připevňují na strojní stůl. Upínací čelisti jsou otočné: hladká strana pro opracované obrobky, vroubkovaná strana pro surové upínací plochy.

Při použití ploché vložky do drážky existuje možnost usadit doraz přesně do drážky strojního stolu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1467 Dorazy pro stabilní upínací čelisti 184 kB

Výkresy

Dorazy pro stabilní upínací čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHodí se pro
šířku drážky
BB1B2D

HH1H3LL1SCADPřís.CenaObjednat
K1467.1912/14/16/18651920M68538401326612 5 790,93 CZK
K1467.2620/22/24/28/30752620M6100454017785,512 7 363,64 CZK
K1467.3832/36/42903820M612056402119512 8 923,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33