- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2117Boční upínač z oceli s upínacím hrotem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Mechanický boční upínač bez efektu přitažení lze použít jako upínací prvek a jako dorazový prvek.
Upevňovací šrouby ISO 4014 (10.9) a matice pro T-drážku DIN 508 jsou v rozsahu dodávky.Přednosti:- kompaktní konstrukce - lze použít ve vodorovné i svislé poloze - vyměnitelný přítlačný šroubZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | Zdvih S | L | L1 min. | L1 max. | L2 min. | L2 max. | L3 | L4 | L5 | F kN | Šířka drážky | SW | Utahovací moment M1 Nm | Utahovací moment M2 Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2117.14 | - | 40 | 24 | 20 | M10 | M10 | M6 | 50 | 25,5 | 4 | 85 | 122,5 | 126,5 | 40,5 | 44,5 | 16 | 26 | 25 | 14 | 12 | 17 | 67 | 45 | | | 9 691,50 CZK | | K2117.20 | 20 | 47,5 | 27 | 20 | M12 | M12 | M6 | 56 | 27,5 | 6 | 98 | 139 | 146 | 43,7 | 50,4 | 18,2 | 30 | 25 | 20 | 14 | 19 | 83 | 60 | | | 12 012,00 CZK | | K2117.30 | 30 | 67 | 36 | 20 | M16 | M16 | M6 | 71,5 | 34 | 10 | 134 | 189,5 | 199,5 | 60,5 | 70,5 | 26,5 | 36 | 32 | 30 | 18 | 24 | 205 | 125 | | | 15 206,10 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|