K0171Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením a měkkou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Tvrdá část z termoplastu zesíleného skelnými kuličkami. Měkká část ze SEBS.Provedení: Tvrdá část matně černá, měkká část čedičově šedá.Upozornění:Vysoce zatížitelné madlo z polyamidu. Velmi dobré a pohodlné nošení a držení díky měkké vnitřní ploše. Dodání včetně černě pozinkovaných válcových šroubů, matic a podložek. Pro vlhké prostředí je součástí dodávky upevňovací materiál z ušlechtilé oceli (1.4301).Montáž:Ze strany obsluhy.Na vyžádání:S individuálním popisem na měkké části, raženým nebo vyvýšeným. Tvrdá a měkká část jsou dostupné ve všech barevných odstínech RAL.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|