K1640Třmenová madla nerezová ocel, oválná |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Tyto třmenové úchyty jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace a dobré odolnosti vůči korozi.Materiál:Nerezová ocel 1.4301 nebo 1.4404. Provedení: Leštěno nebo pískováno.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1640.100160061 | 1.4301 | pískováno | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | 449,31 CZK | | K1640.112160061 | 1.4301 | pískováno | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | 481,05 CZK | | K1640.120160061 | 1.4301 | pískováno | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | 508,51 CZK | | K1640.128160061 | 1.4301 | pískováno | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | 519,38 CZK | | K1640.160160061 | 1.4301 | pískováno | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | 586,59 CZK | | K1640.100161061 | 1.4301 | leštěný | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | 484,20 CZK | | K1640.112161061 | 1.4301 | leštěný | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | 515,94 CZK | | K1640.120161061 | 1.4301 | leštěný | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | 543,40 CZK | | K1640.128161061 | 1.4301 | leštěný | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | 563,13 CZK | | K1640.160161061 | 1.4301 | leštěný | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | 641,21 CZK | | K1640.100160062 | 1.4404 | pískováno | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | 503,65 CZK | | K1640.112160062 | 1.4404 | pískováno | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | 538,54 CZK | | K1640.120160062 | 1.4404 | pískováno | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | 568,00 CZK | | K1640.128160062 | 1.4404 | pískováno | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | 590,59 CZK | | K1640.160160062 | 1.4404 | pískováno | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | 663,52 CZK | | K1640.100161062 | 1.4404 | Leštěno | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | 538,54 CZK | | K1640.112161062 | 1.4404 | Leštěno | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | 573,43 CZK | | K1640.120161062 | 1.4404 | Leštěno | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | 602,89 CZK | | K1640.128161062 | 1.4404 | Leštěno | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | 632,63 CZK | | K1640.160161062 | 1.4404 | Leštěno | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | 715,86 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|