K1634Třmenová madla, oválná, šikmá |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Tato šikmá třmenová madla se hodí zejména k montáži ve stísněných prostorových podmínkách. Madla jsou velmi stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace. Materiál:Hliník EN AW-6063.Provedení: Komaxitováno černě nebo bezpečnostní červená RAL 3020 bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení bez povrchové úpravy lze po montáži nalakovat nebo potáhnout vrstvou.Použití:Při stísněných prostorových podmínkách ve výrobě strojů, zařízení, nástrojů, v nábytkářském průmyslu, v rehabilitační a lékařská technice.Montáž:Ze zadní strany.Přednosti:Dobrý přístup i za stísněných prostorových podmínek. Velmi stabilní a robustní. Úchopový prvek pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1634.1000106 | černá | potaženo práškovou hmotou | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 | | | 218,22 CZK | | K1634.1120106 | černá | potaženo práškovou hmotou | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 | | | 226,51 CZK | | K1634.1200106 | černá | potaženo práškovou hmotou | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 | | | 226,51 CZK | | K1634.1280106 | černá | potaženo práškovou hmotou | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 | | | 226,51 CZK | | K1634.1600106 | černá | potaženo práškovou hmotou | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 | | | 261,40 CZK | | K1634.1120108 | černá | potaženo práškovou hmotou | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 | | | 312,88 CZK | | K1634.1200108 | černá | potaženo práškovou hmotou | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 | | | 321,46 CZK | | K1634.1280108 | černá | potaženo práškovou hmotou | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 | | | 330,04 CZK | | K1634.1600108 | černá | potaženo práškovou hmotou | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 | | | 364,65 CZK | | K1634.1800108 | černá | potaženo práškovou hmotou | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 | | | 381,81 CZK | | K1634.1008406 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 | | | 218,22 CZK | | K1634.1128406 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 | | | 226,51 CZK | | K1634.1208406 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 | | | 226,51 CZK | | K1634.1288406 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 | | | 226,51 CZK | | K1634.1608406 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 | | | 261,40 CZK | | K1634.1128408 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 | | | 312,88 CZK | | K1634.1208408 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 | | | 321,46 CZK | | K1634.1288408 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 | | | 330,04 CZK | | K1634.1608408 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 | | | 364,65 CZK | | K1634.1808408 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 | | | 381,81 CZK | | K1634.10006 | - | bez povrchové úpravy | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 | | | 182,18 CZK | | K1634.11206 | - | bez povrchové úpravy | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 | | | 190,48 CZK | | K1634.12006 | - | bez povrchové úpravy | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 | | | 190,48 CZK | | K1634.12806 | - | bez povrchové úpravy | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 | | | 190,48 CZK | | K1634.16006 | - | bez povrchové úpravy | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 | | | 207,64 CZK | | K1634.11208 | - | bez povrchové úpravy | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 | | | 276,56 CZK | | K1634.12008 | - | bez povrchové úpravy | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 | | | 285,14 CZK | | K1634.12808 | - | bez povrchové úpravy | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 | | | 293,72 CZK | | K1634.16008 | - | bez povrchové úpravy | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 | | | 310,88 CZK | | K1634.18008 | - | bez povrchové úpravy | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 | | | 328,04 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|