K1527_ATřmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Plast PA6.Provedení: S jemnou strukturou, černé.Upozornění:Tlačítko s červenou nebo zelenou kontrolkou LED. Připojení 8pólovým konektorem ve šroubovací ploše raménka madla. (Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně). Elektrické krytí: IP65 (při našroubovaném konektoru).Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|