- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- K2044
Nosné šrouby VDI 3366
- K2045
Nosné čepy VDI 3366
- K0767
Šrouby s okem DIN 580
- K1333
Šrouby s okem podobné DIN 580
- K0768
Matice s okem DIN 582
- K1334
Matice s okem podobné DIN 582
- K0769
Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10
- K2100
Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné
- K0770
Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8
- K1735
Závěsné třmeny z oceli, otočné o 360 stupňů jakostní třída 10
- K0773
Vázací oka, navařitelná
- K1059
Závěsná oká, přímá
- K1058
Závěsná oka, zahnutá
- K1920
Nosné čepy s kuličkou samojistící
- K1919
Nosné čepy s kuličkou samojistící, nerezová ocel
- K1922
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli
- K1921
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli, rovinná
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2100Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Oko z nerezové oceli 1.4462. Šroub z nerezové oceli 1.4462.Provedení: Oko kované a zušlechtěné na vysokou pevnost. 100% elektromagnetická kontrola trhlin podle ČSN EN 1677-1, 4násobná bezpečnost.Upozornění:Na rozdíl od šroubů s okem DIN 580 je kroužek uložen otočně, čímž lze nastavit směr působení síly a vyloučit neúmyslné povolení nebo překroucení.
- Čtyřnásobná bezpečnost - Tělo kroužku lze po utažení šroubu otáčet o 360°.
Jmenovitá nosnost je viditelně vyznačena na šroubu s okem. To platí pro nejvhodnější případ zatížení (viz tabulka). Zkušební síla je 2,5násobkem přípustné nosnosti. Uvedená nosná síla se nesmí překročit. S pevnými, avšak demontovatelnými šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem. Šrouby s okem jsou zkoušeny podle DGUV.
Šrouby s okem obsahují digitální čip RFID s vloženým certifikátem pro sériovou sledovatelnost.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|