Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s okem podobné DIN 580
K1333

Šrouby s okem podobné DIN 580

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1333 Šrouby s okem podobné DIN 580 224 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Šrouby s okem podobné DIN 580

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1D2D3D4EHL

CADPřís.CenaObjednat
K1333.08M820362063613 139,28 CZK
K1333.10M1025452584517 189,05 CZK
K1333.12M12305430105320,5 284,86 CZK
K1333.16M16356335126227 442,73 CZK
K1333.20M20407240147130 644,36 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33