Závěsná oka
Šrouby s okem a matice s okem od společnosti KIPP
Šrouby s okem slouží jako spojovací prvky nebo tzv. „dorazové prvky“. Používají se vždy tehdy, když se musí zvedat velká zátěž (tah / hmotnost). Společnost KIPP nabízí šrouby s okem, které jsou vyrobeny podle DIN 580 (matice s okem DIN 582) a tím jsou velmi stabilní a zatížitelné. Spadají jako závěsné háky, otočné obrtlíky nebo závěsná oka do kategorie tzv. prostředků k uchopení břemen. Šroub s okem vděčí za svůj název kruhovému oku a hovorově se někdy také označuje jako očkový šroub. Toto oko tvoří vázací bod pro zdvihací popruhy, tažné řetězy, lanové navijáky, kruhové smyčky a podobné konstrukce.
Použití šroubů s okem a maticemi
Šrouby s okem se používají především zde: · v logistice · na staveništi při výrobě nástrojů v montážních dílnách · při montáži těžkých konstrukčních dílů · při vykládce těžkých břemen. Všeobecně se používají šrouby a matice s okem často tehdy, když je třeba přepravovat konstrukční díly stroje nebo nástroje s vysokou hmotností z místa A na místo B. Často jsou již opatřeny otvory, do kterých lze našroubovat šrouby s okem nebo upevnit matice s okem. Pro transport se používají také nakládací jeřáby a podobné přístroje. Jejich všestrannost se projevuje v oblastech jejich použití. Ať už při stavbě plotů k upevnění jednotlivých prvků nebo zábranových řetězů, ale také při stavbě lodí a jachet k upevnění přídržných lan, zábradlí a dalších objektů. Díky různým materiálům, jako je nerezová ocel 1.4401, jsou šrouby a matice s okem od společnosti KIPP odolné i vůči mořské vodě.
Šrouby s okem v mnoha variantách a matice s okem v několika provedeních
Vyberte si z různých variant šroubů s okem a matic s okem v sortimentu KIPP. Liší se velikostí závitu i různým průměrem očka. V závislosti na provedení jsou nabízeny různé materiály. Šrouby s okem vyrobené podle normy DIN 580 jsou k dispozici z nerezové oceli různých tříd nebo z oceli. Od variant vyráběných podle DIN 580 se liší označením CE a vyšší nosností. Společnost KIPP má v nabídce modely vyrobené výhradně z nerezové oceli podle normy DIN 580. U prémiové varianty jakostní třídy 10, je matice s okem potažená umělou hmotou a spojeny se šroubem otočně pomocí uloženého kroužku. Toto umožňuje vedle zlepšení stability také boční doraz až do 90°. Kromě toho zajišťuje otočný kloub, aby se šroub s okem neroztočil a nepřetočil. Tělo oka je otočné u dotažené hlavy šroubu o 360° Šrouby s okem třídy jakosti 10 jsou v nabídce se šestihranným klíčem nebo bez něho. Výhodou provedení s klíčem je, že slouží také jako zamykací zařízení. Tím lze zabránit otáčení šroubu s okem. Toto provedení je zvláštně zatížitelné a spolehlivé. V závislosti na provedení mají nosnost od 300 kg do 4500 kg. Matice s okem jsou k dispozici také s různými velikostmi závitů a průměry ok. Matice s okem jsou vyrobeny z oceli nebo nerezové oceli podle DIN 582. Kromě toho najdete v sortimentu KIPP modely podobné DIN 582. Stejně jako šrouby s okem se liší tím, že nemají označení CE a mají nižší nosnost. Díky vysoce leštěnému povrchu jsou proto jejich přednosti zřetelné v oblasti designu a zvýrazňují předměty resp. poskytují estetickou konečnou úpravu.
Pro každý šroub s okem ten správný materiál
V závislosti na následném použití je rozhodující správný odpovídající materiál. U společnosti KIPP najdete šrouby s okem a matice s okem v různých provedeních: Ocel a nerezová ocel. Ocel přesvědčí svou pevnou konstrukcí, která vyplývá z vyšší hmotnosti. Nerezová ocel je na druhou stranu měkčí kov, ale přesvědčí svou nižší hmotností. Nosnost je shodná pro modely z oceli i nerezové oceli. Pro rozšíření možnosti použití matic a šroubů s okem, naleznete v internetovém obchodě KIPP nerezovou ocel různých tříd jakosti. Nerezová ocel 1.4301 je ideální pro každodenní venkovní použití a může přesvědčit dlouhou životností. Pokud jsou podmínky obzvláště náročné a prostředí drsné, jako je tomu v pobřežních oblastech nebo na volném moři, pak doporučujeme nerezovou ocel 1.4401. Díky speciální slitině je ocel odolná vůči mořské vodě a proto vhodná pro stavbu jachet, lodí a také mořské větrné elektrárny Offshore.