- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0534Otevírací rukojeti |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Umělá hmota termoplast (PA).Provedení: Černé.Upozornění:Praktická otevírací rukojeť pro západkové uzávěry s průměrem hlavy max. do 30 mm. Při použití otevírací rukojeti se zmenšuje rozměr „A“ západkové uzávěry o 2,5 mm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0534.202230 | | | 9,44 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|