Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí
K1358

Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1358 Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí 269 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí

Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí

více informací

Výkresy

Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačHCADPřís.CenaObjednat
K1358.18kolíková uzamykatelná rukojeť18 1 290,43 CZK

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A=Vzdálenost jazýčkuA
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=36
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
A
při délce pouzdra
H=60
L

CADPřís.CenaObjednat
K1340.450606182428384845 68,07 CZK
K1340.450808202630405045 68,07 CZK
K1340.4510010222832425245 68,07 CZK
K1340.4514014263236465645 68,07 CZK
K1340.4516016283438485845 68,07 CZK
K1340.4518018303640506045 68,07 CZK
K1340.4520020323842526245 68,07 CZK
K1340.4522022344044546445 68,07 CZK
K1340.4524024364246566645 68,07 CZK
K1340.4526026384448586845 68,07 CZK
K1340.4528028404650607045 68,07 CZK
K1340.4532032445054647445 68,07 CZK
K1340.4550050626872829245 68,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33