Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Bezpečnostní západkové uzávěry
K0524

Bezpečnostní západkové uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ovládání, matice a klíče ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované nebo potaženo černou práškovou hmotou.
Jazýček pozinkovaný.
Klíče pochromované.
Upozornění:Bezpečnostní západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Klíč je nutné objednat zvlášť. Zámek lze otevírat a zavírat pouze specifickým klíčem. Klíč lze vytáhnout pouze v zavřené poloze. Při otevřeném zámku funguje klíč jako klika.

Jazýček v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každý jazýček lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres:
1) Klíč lze vytáhnout v uzamčeném stavu
2) Klíč nelze vytáhnout v odemčeném stavu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0524 Bezpečnostní západkové uzávěry 194 kB

Výkresy (celkový přehled)

Bezpečnostní západkové uzávěry

Bezpečnostní západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPovrch
základního
tělesa
Ovladač

HSWObjednací číslo
Klíč
CADPřís.CenaObjednat
K0524.181chromovánoKlíč18,527K0524.9  86,94 CZK
K0524.182potaženo práškovou hmotouKlíč18,527K0524.9  86,94 CZK

Západka pro západkové uzávěry z oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0523.135X16516,535 16,30 CZK
K0523.135X18518,535 16,30 CZK
K0523.135X20520,535 16,30 CZK
K0523.135X22522,535 16,30 CZK
K0523.135X24524,535 16,30 CZK
K0523.145X0454,545 17,73 CZK
K0523.145X0656,545 17,73 CZK
K0523.145X0858,545 17,73 CZK
K0523.145X10510,545 17,73 CZK
K0523.145X12512,545 17,73 CZK
K0523.145X14514,545 17,73 CZK
K0523.145X16516,545 17,73 CZK
K0523.145X18518,545 17,73 CZK
K0523.145X20520,545 17,73 CZK
K0523.145X21521,545 17,73 CZK
K0523.145X22522,545 17,73 CZK
K0523.145X24524,545 17,73 CZK
K0523.145X26526,545 19,45 CZK
K0523.145X28528,545 19,45 CZK
K0523.145X30530,545 19,45 CZK
K0523.145X32532,545 19,45 CZK
K0523.145X34534,545 22,31 CZK
K0523.145X36536,545 22,31 CZK
K0523.145X38538,545 22,31 CZK
K0523.145X40540,545 23,74 CZK
K0523.145X42542,545 23,74 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33