Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
K1113

Západkové uzávěry dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Západka z oceli.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované.
Západka pozinkovaná.
Upozornění:Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přídavnému O kroužku pod ovládáním a díky plochému těsnění umístěnému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 8 mm
b) Drážka
c) Motýlek 3 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1113 Západkové uzávěry dlouhé provedení 229 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry dlouhé provedení

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

OvladačSWCADPřís.CenaObjednat
K1113.1830130čtyřhran 8 mm27 225,94 CZK
K1113.4030130motýlek 3 mm27 262,26 CZK
K1113.2030130drážka27 289,43 CZK
K1113.1840140čtyřhran 8 mm27 225,94 CZK
K1113.4040140motýlek 3 mm27 262,26 CZK
K1113.2040140drážka27 289,43 CZK
K1113.1850150čtyřhran 8 mm27 225,94 CZK
K1113.4050150motýlek 3 mm27 262,26 CZK
K1113.2050150drážka27 289,43 CZK

Západka pro západkové uzávěry z oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A
při délce pouzdra
H=18
A
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
L

CADPřís.CenaObjednat
K1114.135X160ocel1628384835 17,16 CZK
K1114.135X180ocel1830405035 17,16 CZK
K1114.135X200ocel2032425235 17,16 CZK
K1114.135X220ocel2234445435 17,16 CZK
K1114.135X240ocel2436465635 17,16 CZK
K1114.145X040ocel416263645 17,16 CZK
K1114.145X060ocel618283845 17,16 CZK
K1114.145X080ocel820304045 17,16 CZK
K1114.145X100ocel1022324245 17,16 CZK
K1114.145X120ocel1224344445 17,16 CZK
K1114.145X140ocel1426364645 17,16 CZK
K1114.145X160ocel1628384845 17,16 CZK
K1114.145X180ocel1830405045 17,16 CZK
K1114.145X200ocel2032425245 17,16 CZK
K1114.145X220ocel2234445445 17,16 CZK
K1114.145X240ocel2436465645 17,16 CZK
K1114.145X260ocel2638485845 17,16 CZK
K1114.145X280ocel2840506045 17,16 CZK
K1114.145X300ocel3042526245 17,16 CZK
K1114.145X320ocel3244546445 17,16 CZK
K1114.145X340ocel3446566645 17,16 CZK
K1114.145X360ocel3648586845 19,45 CZK
K1114.145X380ocel3850607045 19,45 CZK
K1114.145X400ocel4052627245 19,45 CZK
K1114.145X420ocel4254647445 19,45 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33