Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli úchyt z plastu nebo nerezové oceli
K1061

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli úchyt z plastu nebo...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel.
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli.
Kolík, nerezová ocel.
Otočná hlavice, nerezová ocel nebo termoplast PA (polyamid).
Provedení: Pouzdro lesklé.
Čepy poniklované nebo bez povrchové úpravy.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, 1
pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže, 2
pro tloušťky desek 12 až 20 mm.
Příslušenství:Upínací desky K1062Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1061 Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli úchyt z plastu nebo nerezové oceli 230 kB
 Technické informace 144 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli úchyt z plastu nebo nerezové oceli

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu

více informací

Výkresy

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1061.516plastčep z oceli515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C 805,38 CZK
K1061.817plastčep z oceli817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C 828,26 CZK
K1061.823plastčep z oceli823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C 828,26 CZK

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1061.5161nerezová ocelčep z oceli515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 1 012,44 CZK
K1061.8171nerezová ocelčep z oceli8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 1 058,49 CZK
K1061.8231nerezová ocelčep z oceli8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 1 058,49 CZK
K1061.15161nerezová ocelčepy z nerezové oceli515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 1 257,26 CZK
K1061.18171nerezová ocelčepy z nerezové oceli8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 1 325,32 CZK
K1061.18231nerezová ocelčepy z nerezové oceli8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 1 325,32 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33