Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli - inch
K0124 inch

Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt z přesného odlitku .
Ostatní ocelové části .

Provedení: Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěné nebo pískované.
Ocelové časti bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0124 inch Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli - inch 212 kB

Výkresy

Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli - inch

Výběr/filtr zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33