Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
K2047

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Materiál:

Ocelové provedení:
závitové pouzdro 1.0715.
aretační kolík 1.4305.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro 1.4305.
aretační kolík 1.4305.

Úchyt s očkem z termoplastu, tmavošedá RAL 7021 nebo bezpečnostní červená RAL 3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání:Jiné zdvihy jsou možné na vyžádání.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2047 Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem 360 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení A

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Barva
komponenty
DD1ABLL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2047.0104080Aoceltmavošedá RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 181,00 CZK
K2047.0115100Aoceltmavošedá RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 194,38 CZK
K2047.0126120Aoceltmavošedá RAL 70216M1230861,72034176121,881515 207,75 CZK
K2047.0138160Aoceltmavošedá RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 221,40 CZK
K2047.0104081Aoceltmavošedá RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 181,00 CZK
K2047.0115101Aoceltmavošedá RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 194,38 CZK
K2047.0126121Aoceltmavošedá RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 207,75 CZK
K2047.0138161Aoceltmavošedá RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 221,40 CZK
K2047.010408084Aocelbezpečnostní červená RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 181,00 CZK
K2047.011510084Aocelbezpečnostní červená RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 194,38 CZK
K2047.012612084Aocelbezpečnostní červená RAL 30206M1230861,72034176121,881515 207,75 CZK
K2047.013816084Aocelbezpečnostní červená RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 221,40 CZK
K2047.010408184Aocelbezpečnostní červená RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 181,00 CZK
K2047.011510184Aocelbezpečnostní červená RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 194,38 CZK
K2047.012612184Aocelbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 207,75 CZK
K2047.013816184Aocelbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 221,40 CZK
K2047.1104080Anerezová oceltmavošedá RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 217,85 CZK
K2047.1115100Anerezová oceltmavošedá RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 232,60 CZK
K2047.1126120Anerezová oceltmavošedá RAL 70216M1230861,72034176121,881515 247,61 CZK
K2047.1138160Anerezová oceltmavošedá RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 262,35 CZK
K2047.1104081Anerezová oceltmavošedá RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 217,85 CZK
K2047.1115101Anerezová oceltmavošedá RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 232,60 CZK
K2047.1126121Anerezová oceltmavošedá RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 247,61 CZK
K2047.1138161Anerezová oceltmavošedá RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 262,35 CZK
K2047.110408084Anerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 217,85 CZK
K2047.111510084Anerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 232,60 CZK
K2047.112612084Anerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30206M1230861,72034176121,881515 247,61 CZK
K2047.113816084Anerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 262,35 CZK
K2047.110408184Anerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 217,85 CZK
K2047.111510184Anerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 232,60 CZK
K2047.112612184Anerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 247,61 CZK
K2047.113816184Anerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 262,35 CZK

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení B

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Barva
komponenty
DD1ABLL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2047.0204080Boceltmavošedá RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 183,73 CZK
K2047.0215100Boceltmavošedá RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 197,11 CZK
K2047.0226120Boceltmavošedá RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 210,48 CZK
K2047.0238160Boceltmavošedá RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 223,86 CZK
K2047.0204081Boceltmavošedá RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 183,73 CZK
K2047.0215101Boceltmavošedá RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 197,11 CZK
K2047.0226121Boceltmavošedá RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 210,48 CZK
K2047.0238161Boceltmavošedá RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 223,86 CZK
K2047.020408084Bocelbezpečnostní červená RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 183,73 CZK
K2047.021510084Bocelbezpečnostní červená RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 197,11 CZK
K2047.022612084Bocelbezpečnostní červená RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 210,48 CZK
K2047.023816084Bocelbezpečnostní červená RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 223,86 CZK
K2047.020408184Bocelbezpečnostní červená RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 183,73 CZK
K2047.021510184Bocelbezpečnostní červená RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 197,11 CZK
K2047.022612184Bocelbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 210,48 CZK
K2047.023816184Bocelbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 223,86 CZK
K2047.1204080Bnerezová oceltmavošedá RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 220,86 CZK
K2047.1215100Bnerezová oceltmavošedá RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 235,60 CZK
K2047.1226120Bnerezová oceltmavošedá RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 250,34 CZK
K2047.1238160Bnerezová oceltmavošedá RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 265,36 CZK
K2047.1204081Bnerezová oceltmavošedá RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 220,86 CZK
K2047.1215101Bnerezová oceltmavošedá RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 235,60 CZK
K2047.1226121Bnerezová oceltmavošedá RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 250,34 CZK
K2047.1238161Bnerezová oceltmavošedá RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 265,36 CZK
K2047.120408084Bnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 220,86 CZK
K2047.121510084Bnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 235,60 CZK
K2047.122612084Bnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 250,34 CZK
K2047.123816084Bnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 265,36 CZK
K2047.120408184Bnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 220,86 CZK
K2047.121510184Bnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 235,60 CZK
K2047.122612184Bnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 250,34 CZK
K2047.123816184Bnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 265,36 CZK

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení C

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Barva
komponenty
DD1ABLL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2047.0304080Coceltmavošedá RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 183,73 CZK
K2047.0315100Coceltmavošedá RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 197,11 CZK
K2047.0326120Coceltmavošedá RAL 70216M1230861,72034176121,881515 210,48 CZK
K2047.0338160Coceltmavošedá RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 223,86 CZK
K2047.0304081Coceltmavošedá RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 183,73 CZK
K2047.0315101Coceltmavošedá RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 197,11 CZK
K2047.0326121Coceltmavošedá RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 210,48 CZK
K2047.0338161Coceltmavošedá RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 223,86 CZK
K2047.030408084Cocelbezpečnostní červená RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 183,73 CZK
K2047.031510084Cocelbezpečnostní červená RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 197,11 CZK
K2047.032612084Cocelbezpečnostní červená RAL 30206M1230861,72034176121,881515 210,48 CZK
K2047.033816084Cocelbezpečnostní červená RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 223,86 CZK
K2047.030408184Cocelbezpečnostní červená RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 183,73 CZK
K2047.031510184Cocelbezpečnostní červená RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 197,11 CZK
K2047.032612184Cocelbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 210,48 CZK
K2047.033816184Cocelbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 223,86 CZK
K2047.1304080Cnerezová oceltmavošedá RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 220,86 CZK
K2047.1315100Cnerezová oceltmavošedá RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 235,60 CZK
K2047.1326120Cnerezová oceltmavošedá RAL 70216M1230861,72034176121,881515 250,34 CZK
K2047.1338160Cnerezová oceltmavošedá RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 265,36 CZK
K2047.1304081Cnerezová oceltmavošedá RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 220,86 CZK
K2047.1315101Cnerezová oceltmavošedá RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 235,60 CZK
K2047.1326121Cnerezová oceltmavošedá RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 250,34 CZK
K2047.1338161Cnerezová oceltmavošedá RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 265,36 CZK
K2047.130408084Cnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 220,86 CZK
K2047.131510084Cnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 235,60 CZK
K2047.132612084Cnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30206M1230861,72034176121,881515 250,34 CZK
K2047.133816084Cnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 265,36 CZK
K2047.130408184Cnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 220,86 CZK
K2047.131510184Cnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 235,60 CZK
K2047.132612184Cnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 250,34 CZK
K2047.133816184Cnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 265,36 CZK

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení D

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Barva
komponenty
DD1ABLL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2047.0404080Doceltmavošedá RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 186,19 CZK
K2047.0415100Doceltmavošedá RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 199,84 CZK
K2047.0426120Doceltmavošedá RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 213,21 CZK
K2047.0438160Doceltmavošedá RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 226,59 CZK
K2047.0404081Doceltmavošedá RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 186,19 CZK
K2047.0415101Doceltmavošedá RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 199,84 CZK
K2047.0426121Doceltmavošedá RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 213,21 CZK
K2047.0438161Doceltmavošedá RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 226,59 CZK
K2047.040408084Docelbezpečnostní červená RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 186,19 CZK
K2047.041510084Docelbezpečnostní červená RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 199,84 CZK
K2047.042612084Docelbezpečnostní červená RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 213,21 CZK
K2047.043816084Docelbezpečnostní červená RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 226,59 CZK
K2047.040408184Docelbezpečnostní červená RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 186,19 CZK
K2047.041510184Docelbezpečnostní červená RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 199,84 CZK
K2047.042612184Docelbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 213,21 CZK
K2047.043816184Docelbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 226,59 CZK
K2047.1404080Dnerezová oceltmavošedá RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 223,86 CZK
K2047.1415100Dnerezová oceltmavošedá RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 238,60 CZK
K2047.1426120Dnerezová oceltmavošedá RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 253,62 CZK
K2047.1438160Dnerezová oceltmavošedá RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 268,09 CZK
K2047.1404081Dnerezová oceltmavošedá RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 223,86 CZK
K2047.1415101Dnerezová oceltmavošedá RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 238,60 CZK
K2047.1426121Dnerezová oceltmavošedá RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 253,62 CZK
K2047.1438161Dnerezová oceltmavošedá RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 268,09 CZK
K2047.140408084Dnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 223,86 CZK
K2047.141510084Dnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 238,60 CZK
K2047.142612084Dnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 253,62 CZK
K2047.143816084Dnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 268,09 CZK
K2047.140408184Dnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 223,86 CZK
K2047.141510184Dnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 238,60 CZK
K2047.142612184Dnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 253,62 CZK
K2047.143816184Dnerezová ocelbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 268,09 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33