Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
K2074

Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z nerezové oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:U teleskopické lišty s plným vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Při boční montáži dosahují teleskopické lišty stanovených nosností.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

U horizontální montáže je nosnost o 70% nižší.

Vhodné pro odstup lišt až 1.000 m.
Technické údaje:Max. pojezdová rychlost: 0,5 m/s.Teplotní rozsah:-20 °C - +180 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2074 Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg 143 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty, frézované 304 kB

Výkresy

Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1DHLL1L2L3Počet
otvorů
Zdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
CADPřís.CenaObjednat
K2074.04007025M83240050-2008400440 9 715,13 CZK
K2074.04507025M83245050-2508450450 10 781,34 CZK
K2074.05007025M83250050-3008500460 12 183,31 CZK
K2074.05507025M83255050-3508550470 13 637,91 CZK
K2074.06007025M83260050-4008600480 14 801,07 CZK
K2074.06507025M83265050200-12650460 15 880,44 CZK
K2074.07007025M83270050225-12700440 17 081,64 CZK
K2074.07507025M83275050250-12750420 18 130,68 CZK
K2074.08007025M83280050275-12800400 19 255,52 CZK
K2074.08507025M83285050300-12850380 20 403,53 CZK
K2074.09007025M83290050325-12900360 21 506,06 CZK
K2074.09507025M83295050350-12950340 22 630,61 CZK
K2074.10007025M832100050375-121000320 23 382,79 CZK
K2074.10507025M832105050400-121050310 24 409,53 CZK
K2074.11007025M832110050425-121100300 25 519,21 CZK
K2074.11507025M832115050450-121150290 26 667,21 CZK
K2074.12007025M832120050475-121200280 27 724,27 CZK
K2074.12507025M832125050500-121250270 28 871,99 CZK
K2074.13007025M832130050525-121300260 29 921,03 CZK
K2074.14007025M832140050575-121400240 32 216,76 CZK
K2074.15007025M832150050625-121500220 34 413,81 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33