Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu, disky kola z PA 6 navulkanizovanými značkovými elastickými celopryžovými pneumatikami.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci a ochranou kuliček. Kola s válečkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná. Kola odolná vůči nárazům a rázům.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1762_L Otočné rolny 243 kB

Výkresy

Otočné rolny
Otočné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1HLL1RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1762.10037Otočná rolnabez zajišťovacího systémuválečková ložiska3632-608510091251008086170 974,12 CZK
K1762.12537Otočná rolnabez zajišťovacího systémuválečková ložiska4037-6085125915010080102,5200 1 250,39 CZK
K1762.16050Otočná rolnabez zajišťovacího systémuválečková ložiska6050758011016011195140105140350 2 123,84 CZK
K1762.20050Otočná rolnabez zajišťovacího systémuválečková ložiska6550758011020011235140105165400 2 544,83 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33