Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu, disky kola z PA 6 navulkanizovanými značkovými elastickými celopryžovými pneumatikami.Provedení: Těleso lisované. Kola s válečkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná. Kola odolná vůči nárazům a rázům.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1762_B Pevné rolny 173 kB

Výkresy

Pevné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
BB1B2B3DD1HLL1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1762.100371Pevná rolnabez zajišťovacího systémuválečková ložiska32-6085100912510080170 886,60 CZK
K1762.125371Pevná rolnabez zajišťovacího systémuválečková ložiska37-6085125915010080200 1 071,07 CZK
K1762.160501Pevná rolnabez zajišťovacího systémuválečková ložiska50758011016011195140105350 1 842,70 CZK
K1762.200501Pevná rolnabez zajišťovacího systémuválečková ložiska50758011020011235140105400 2 290,86 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33