Quarter-turn locks
Quarter-turn locks are locks for hatches, control cabinets, steel cabinets and machine doors. They are sturdy and have an optional cylinder lock. They are used in control cabinet construction, in all transport sectors, as well as in service and logistics vehicles. If required, quarter-turn locks can be installed preassembled. In most cases, the tongues can be flexibly combined with other quarter-turn locks.
Západkové uzávěry KIPP
Západkový uzávěr je mechanický zajišťovací mechanismus, který se používá k zajištění dveří, oken, skříní nebo jiných pohyblivých prvků. Obvykle se skládá z otočné kovové tyče, která je vložena do držáku nebo vodítka. Otáčením páčky se čep pohybuje horizontálně nebo vertikálně. Tím se páčka dostane do uzamykací polohy, ve které bezpečně uzamkne pohyblivý prvek.
Západkové uzávěry se používají v široké škále aplikací v soukromém i průmyslovém sektoru. Slouží jako dodatečné bezpečnostní opatření vedle jiných uzamykacích mechanismů, jako jsou zámky. V průmyslovém prostředí se páčky používají na dveřích strojů, rozvaděčů a dalších zařízeních pro kontrolu přístupu a zvýšení bezpečnosti.
Západkové uzávěry hrají v průmyslovém odvětví kklíčovou roli. Zajišťují nejen bezpečnost zaměstnanců a zařízení, ale slouží také jako spolehlivé uzamykací prvky. Díky snadné manipulaci, robustnosti a dlouhé životnosti jsou západkové uzávěry obzvláště vhodné, aby vyhověly požadavkům a zátěži v průmyslovém prostředí. Jejich mnohostrannost umožňuje přizpůsobit je různým konfiguracím a požadavkům ve výrobních závodech, skladech a dalších průmyslových zařízeních. Západkové uzávěry jsou nepostradatelným prvkem průmyslové bezpečnostní techniky a pomáhají vytvářet bezpečné a efektivní pracovní prostředí.
Spolehlivé zabezpečení pomocí západkových uzávěrů KIPP
Různé typy západkových uzávěrů
Vlastnosti a konstrukce západkového uzávěru
KIPP jako spolehlivý výrobce západkových uzávěrů
Spolehlivé zabezpečení pomocí západkových uzávěrů KIPP
Západkové uzávěry KIPP se vyznačují různými vlastnostmi, které přispívají k jejich oblibě a použití v různých aplikacích. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří:
- Vysoká kvalita a robustnost: Západkové uzávěry KIPP jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů s dlouhou životností a vysokou odolností proti mechanickému namáhání.
- Přesné zpracování: Společnost KIPP klade velký důraz na přesné zpracování svých výrobků, aby zajistila spolehlivý a konzistentní výkon.
- Mnohostranné možnosti použití: Západkové uzávěry KIPP jsou k dispozici v různých velikostech, provedeních a materiálech, aby splňovaly širokou škálu požadavků na použití.
- Jednoduchá montáž a ovládání: Naše západkové uzávěry se snadno instalují a obsluhují, což usnadňuje jejich integraci do stávajících systémů a snižuje množství práce.
- Různé bezpečnostní znaky: V závislosti na modelu mohou být západkové uzávěry vybaveny různými bezpečnostními funkcemi, například zařízením proti neúmyslnému otevření.
- Kompatibilita s ostatními komponenty: Ovládací prvky jsou často navrženy tak, aby byly kompatibilní s jinými komponenty a systémy, což usnadňuje jejich integraci a použití v různých aplikacích.
Celkově tento výrobek nabízí kombinaci kvality, spolehlivosti a všestrannosti, která z něj činí oblíbenou volbu v různých průmyslových odvětvích a aplikacích. Díky úzkému kontaktu s velkými průmyslovými podniky a dlouholetým zkušenostem víme, co je důležité.
Různé typy západkových uzávěrů
V naší kategorii ovládacích prvků Západkové uzávěry najdete rozmanitý výběr celkem 34 různých produktů. Abyste mohli snadněji najít ten správný produkt, můžete použít naše možnosti filtrování. Produkty můžete filtrovat podle názvu, materiálu, tloušťky stěny, délky a vzdálenosti jazýčků. To vám umožní vyhledávat konkrétně ty vlastnosti, které nejlépe splňují vaše individuální požadavky.
Aretační zarážka
Aretační zarážka je blokovací mechanismus, který se používá k omezení nebo fixaci pohybu pohyblivých prvků. Obvykle se skládá z páčky, která je vložena do držáku. Aretační zarážky se často používají v aplikacích, kde je vyžadováno přesné polohování nebo zafixování. Například pokud se mají dveře držet otevřené v určité poloze nebo se nemají nechtěně otevřít klapky.
Aretační zarážky KIPP jsou otočné o 360°. Aretační zarážka zapadá ve čtyřech různých polohách v intervalu 90°. Tím umožňují přesné fixování v různých úhlech s minimálním úsilím.
Rádi byste viděli aretační zarážku KIPP v provozu?
Západkové uzávěry
Sortiment KIPP zahrnuje 25 různých provedení západkových uzávěrů včetně:
- Západkové uzávěry v hygienickém provedení pro potravinářský a farmaceutický průmysl
- Malé západkové uzávěry
- Zamykatelné západkové uzávěry
- Různé druhy úchytů jako úchyt ve tvaru T nebo úchyt ve tvaru L
- Západkové uzávěry s rukojetí
- Západkové uzávěry v dlouhém provedení
- Západkové uzávěry se stupňovitou západkou
- Západkové uzávěry s volnoběhem
Čtvrtinové otočné uzávěry
Čtvrtinový otočný uzávěr se vždy skládá z 1/4 otočného uzávěru, přídržné podložky a spodního uzavíracího dílu. Všechny součásti, tj. uzamykací čep, přídržná podložka a spodní uzavírací díl jsou neoddělitelně spojeny s rámem. Čtvrtinový otočný uzávěr byl navržen tak, aby bezpečně držel a zavíral klapky, víka kontejnerů nebo obložení strojů. Západkový uzávěr lze otevřít nebo zavřít otočením o 90°. Přitom se příčný kolík v uzavíracím čepu posune po křivkové dráze ve spodním uzavíracím dílu a napne tak pružinu. Na konci křivkové dráhy je vybrání, do kterého zapadne příčný kolík a zajistí tak spojení. Předpínací síla pružiny zajišťuje, že spoj zůstane uzavřený a odolný proti vibracím.
Čtvrtinové otočné uzávěry se dodávají ve čtyřech různých provedeních. Provedení určuje způsob ovládání západkového uzávěru a to pomocí drážky nebo křížové drážky nebo bez použití nářadí pomocí vroubkovaného nebo hvězdicového úchytu. |
Příslušenství k čtvrtinovému otočnému uzávěru
Oba díly k čtvrtinovému otočnému uzávěru se musí objednat samostatně.
Západkový kompresní uzávěr
Kompresní západkové uzávěry se používají hlavně pro dveře a skříně se zvýšenými požadavky na těsnění. To vyžaduje tudíž vyšší přítlak.
Západkový kompresní uzávěr je tvořen otočným čepem vsazeným do držáku. Při zavírání západkového uzávěru se čep otáčí, aby se dostal do uzamykací polohy. Tím se pohyblivý prvek bezpečně uzamkne. Otáčivý pohyb vytváří přítlačnou sílu. Tato přítlačná síla pomáhá pevně přitlačit prvek na místo a vytvořit těsnění proti prachu, nečistotám, vlhkosti nebo jiným vlivům prostředí.
Sortiment zahrnuje tři různé verze západkových kompresních uzávěrů.
- Standardní západkový kompresních uzávěr
- Západkový kompresní uzávěr s variabilní dráhou dotažení
- Západkový kompresní uzávěr s přestavitelnou výškou západky
Na YouTube jsme umístili video o použití západkového kompresního uzávěru s proměnlivou dráhou dotažení.
Bezpečnostní západkový uzávěr
KIPP vám nabízí dvě provedení bezpečnostních západkových uzávěrů .
Bezpečnostní západkový uzávěr z nerezové oceli lze ovládat vhodným klíčem. V souladu s normou DIN 43668 je odolný proti otřesům a vibracím i při vysokém přítlaku.
Standardní bezpečnostní západkový uzávěr má pružinovou západku a je vhodný pro pravé i levé použití s uzavírací dráhou 90°. V souladu s IP65 je vodo- a prachotěsný.
Vlastnosti a konstrukce západkového uzávěru
Aby západkový uzávěr splňoval vaše požadavky a očekávání, je třeba při jeho výběru zohlednit různé kvalitativní vlastnosti. Rozhodujícím faktorem je materiál, který určuje trvanlivost a odolnost západkového uzávěru. Vysoce kvalitní materiály jako nerezová ocel nebo ocel nabízí dlouhou životnost a zvýšenou odolnost vůči vlivům prostředí a mechanickému namáhání.
V našem přehledu materiálů se můžete dozvědět více o jednotlivých vlastnostech materiálů.
Důležitou roli při výběru hraje také konstrukce západkového uzávěru. Pevná a stabilní konstrukce zajišťuje spolehlivý výkon a minimalizuje riziko poruchy nebo poškození. Zákazníci by měli dbát na precizní zpracování a vysoce kvalitní výrobu, aby bylo zajištěno, že západkový uzávěr odolá požadavkům a zaručí bezpečné uzamčení.
Celkově byste při výběru západkového uzávěru měli hledat kvalitní materiály nebo pevnou konstrukci. Jako výrobce vám nabízíme spolehlivé řešení, které splní vaše požadavky. Protože vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá.
KIPP jako spolehlivý výrobce západkových uzávěrů
KIPP znamená spolehlivý a kvalitní výkon! Vyznačujeme se používáním vysoce kvalitních materiálů, precizním zpracováním a inovativním designem. Nabízíme vám západkové uzávěry nejvyšší kvality, takže pokud hledáte spolehlivost, dlouhou životnost a inovativní design, jste na správném místě!
Zabezpečte své stroje a systémy pomocí západkových uzávěrů KIPP a využijte našich dlouholetých zkušeností!