1 Shoda

Popis

Provedení
Pouzdro a ovládání pochromované,
jazýček pozinkovaný.
Upozornění
Malý uzamykatelný západkový uzávěr použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Tyto uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Na vyžádání
Zamykání různými klíči.
Accessory
Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K0521.

Ostatní zákazníci také zakoupili