Popis
Čtvrtinové otočné uzávěry
Čtvrtinové otočné uzávěry pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Uzávěr se zavírá a otevírá otočením o 90°. Přitom se tak zvaný příčný kolík v uzavíracím čepu posune přes křivku ve spodním uzavíracím dílu a napne tak pružinu. V koncovém bodě křivky se nachází malé prohloubení, do kterého zacvakne křížový kolík. Předpínací síla uzávěru vytvářená pružinou zajišťuje, že spoj zůstane uzavřený a je zabezpečen proti vibracím.
Všechny součásti uzavíracího systému (uzavírací čep, přídržná podložka a spodní uzavírací díl) jsou spojeny s krytem, resp. s rámem, aby se nemohly ztratit. Ovládání se provádí pomocí drážky, křížové drážky nebo bez použití nářadí pomocí rýhovaného úchytu / hvězdicového úchytu. Čtvrtinový otočný uzávěr se vždy skládá z 1/4 otočného uzávěru, přídržné podložky a spodního uzavíracího dílu.