1 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro a matice ze zinkového odlitku.
Rukojeť umělá hmota PA6 GF 30.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení
Pouzdro a matice pochromované.
Ucpávka černá.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění
Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem(Euro klíč 5333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Accessory
Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K0523.

Ostatní zákazníci také zakoupili