Popis
Upozornění
Západkové uzávěry se stupňovitou západkou se používají převážně u dveří a korpusů, která vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček. Otáčením ovládání doprava lze utahovací dráhu postupně zvýšit až na 9,5 mm při maximálním úhlu otočení 270°.
Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.
Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.
Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.
Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) Čtyřhran 7 mm
b) Motýlek 3 mm
c) Motýlek 5 mm
1) O-kroužek
2) Adaptér
a) Čtyřhran 7 mm
b) Motýlek 3 mm
c) Motýlek 5 mm
1) O-kroužek
2) Adaptér
Accessory
Nástrčkový klíč K0535
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.