1 Shoda

Popis

Materiál

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.

Západka z nerezové oceli 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Bezpečnostní západkový uzávěr je i při velkém přítlačném tlaku díky přítomnému blokovacímu prvku odolný vůči otřesům a vibracím podle DIN 43668. Ovládání není možné bez vhodného klíče. Klíč lze ze zámku vytáhnout pouze v poloze uzavřeno. Celek západkového uzávěru, předběžně smontovaný. Provedení pravé = zavírání proti směru hodinových ručiček. Provedení levé = zavírání ve směru hodinových ručiček. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres
1) Ploché těsnění
2) Samojistný šroub
Accessory
Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1340.

Ostatní zákazníci také zakoupili