Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení C
K1193_C

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Šroub se šestihrannou hlavou DIN EN ISO 4017 třída pevnosti, 8.8, černý.
Šroub s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762, třída pevnosti 8.8, černý.
Upínací koule, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací koule flexibilně spojují obrobek se stabilizátorem obrobku. Díky upínacím koulím je umožněn vysoký stupeň volnosti obrobku.Odkaz na výkres:
1) Válcový šroub DIN EN ISO 4762, M10
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1193_C Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení C 146 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

D1LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 2 325,18 CZK
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 2 660,06 CZK
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 3 009,76 CZK
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 3 135,34 CZK
K1193.3502450C5050M2434,55036 3 736,98 CZK
K1193.3503060C5050M3034,56046 4 032,60 CZK
K1193.3503670C5050M3634,57055 4 516,46 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33