|
|
K1186Prodlužovací hřídele pro stabilizátor obrobku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Prodlužovací hřídele slouží k rozšíření rozsahu nastavení. Montují se mezi stabilizátor obrobku a upevňovací sadu s upínací koulí. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | D | D1 | L | SW | Hmotnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1186.1625075 | 25 | M16x1,5 | 25 | 75 | 21 | 0,23 | | | 3 824,86 CZK | | K1186.1625100 | 25 | M16x1,5 | 25 | 100 | 21 | 0,29 | | | 4 019,60 CZK | | K1186.1625150 | 25 | M16x1,5 | 25 | 150 | 21 | 0,42 | | | 5 047,90 CZK | | K1186.1625250 | 25 | M16x1,5 | 25 | 250 | 21 | 0,7 | | | 5 954,00 CZK | | K1186.1625500 | 25 | M16x1,5 | 25 | 500 | 21 | 1,3 | | | 6 760,00 CZK | | K1186.2750100 | 50 | M27x2 | 40 | 100 | 36 | 0,73 | | | 5 330,00 CZK | | K1186.2750150 | 50 | M27x2 | 40 | 150 | 36 | 1,04 | | | 6 370,00 CZK | | K1186.2750250 | 50 | M27x2 | 40 | 250 | 36 | 1,62 | | | 8 710,00 CZK | | K1186.2750500 | 50 | M27x2 | 40 | 500 | 36 | 3,12 | | | 12 090,00 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|