Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení B
K1193_B

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Šroub s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 třída pevnosti 8.8 černý.
Upínací koule, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací koule flexibilně spojují obrobek se stabilizátorem obrobku. Díky upínacím koulím je umožněn vysoký stupeň volnosti obrobku.Odkaz na výkres:
1) Válcový šroub DIN EN ISO 4762, M10
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1193_B Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení B 183 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

D1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
K1193.225B2525,4M10292511 1 690,26 CZK
K1193.250B5050M16493020,5 4 274,66 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33