Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínka pro stabilizátor obrobku
K1192

Upínka pro stabilizátor obrobku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Upínka, černá oxidovaná.
Upínací koule, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací jednotka slouží k napojení k obrobku. Upínací kuličku lze upevnit na několika místech upínky. Díky tomu je upínka flexibilně nastavitelná.

Upínací kuličky lze mezi oběma systémovými velikostmi vyměnit.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1192 Upínka pro stabilizátor obrobku 211 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Upínka pro stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostBB1D

GH
Upínací rozsah
H1LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
K1192.25807625647925,4M160-452725257666 14 300,00 CZK
K1192.50807650647950M160-452720257666 16 978,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33