Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku,  s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K1626

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.

Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Materiál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou nebo chromovaný do vysokého lesku.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je v neovládaném stavu zaklesnutý ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládacího úchytu jej lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Další barvy a délky závitu.Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1626 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli 313 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku,  s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Upínací páky s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, satinované

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, satinované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXD2

HH2H3H4AA1BLCADPřís.CenaObjednat
K1626.2081X10černá RAL 9005satinovaný2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.2081X20černá RAL 9005satinovaný2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.2081X30černá RAL 9005satinovaný2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.2081X40černá RAL 9005satinovaný2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.3101X15černá RAL 9005satinovaný3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.3101X30černá RAL 9005satinovaný3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.3101X40černá RAL 9005satinovaný3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.3101X50černá RAL 9005satinovaný3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.4101X20černá RAL 9005satinovaný4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.4101X30černá RAL 9005satinovaný4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.4101X40černá RAL 9005satinovaný4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.4101X50černá RAL 9005satinovaný4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.5121X20černá RAL 9005satinovaný5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.5121X30černá RAL 9005satinovaný5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.5121X40černá RAL 9005satinovaný5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.5121X50černá RAL 9005satinovaný5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK

Upínací páky s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, matná struktura

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, matná struktura

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXD2

HH2H3H4AA1BLCADPřís.CenaObjednat
K1626.208181X10černá RAL 9005matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.208181X20černá RAL 9005matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.208181X30černá RAL 9005matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.208181X40černá RAL 9005matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.208182X10čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.208182X20čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.208182X30čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.208182X40čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.208183X10řepkově žlutá RAL 1021matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.208183X20řepkově žlutá RAL 1021matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.208183X30řepkově žlutá RAL 1021matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.208183X40řepkově žlutá RAL 1021matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.208184X10bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.208184X20bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.208184X30bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.208184X40bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.208185X10signální zelená RAL 6032matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.208185X20signální zelená RAL 6032matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.208185X30signální zelená RAL 6032matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.208185X40signální zelená RAL 6032matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.208186X10bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.208186X20bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.208186X30bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.208186X40bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.208187X10světle šedá RAL 7035matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.208187X20světle šedá RAL 7035matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.208187X30světle šedá RAL 7035matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.208187X40světle šedá RAL 7035matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.208188X10okenní šedá RAL 7040matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.208188X20okenní šedá RAL 7040matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.208188X30okenní šedá RAL 7040matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.208188X40okenní šedá RAL 7040matná struktura2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.310181X15černá RAL 9005matná struktura3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.310181X30černá RAL 9005matná struktura3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.310181X40černá RAL 9005matná struktura3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.310181X50černá RAL 9005matná struktura3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.310182X15čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.310182X30čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.310182X40čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.310182X50čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.310183X15řepkově žlutá RAL 1021matná struktura3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.310183X30řepkově žlutá RAL 1021matná struktura3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.310183X40řepkově žlutá RAL 1021matná struktura3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.310183X50řepkově žlutá RAL 1021matná struktura3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.310184X15bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.310184X30bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.310184X40bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.310184X50bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.310185X15signální zelená RAL 6032matná struktura3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.310185X30signální zelená RAL 6032matná struktura3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.310185X40signální zelená RAL 6032matná struktura3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.310185X50signální zelená RAL 6032matná struktura3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.310186X15bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.310186X30bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.310186X40bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.310186X50bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.310187X15světle šedá RAL 7035matná struktura3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.310187X30světle šedá RAL 7035matná struktura3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.310187X40světle šedá RAL 7035matná struktura3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.310187X50světle šedá RAL 7035matná struktura3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.310188X15okenní šedá RAL 7040matná struktura3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.310188X30okenní šedá RAL 7040matná struktura3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.310188X40okenní šedá RAL 7040matná struktura3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.310188X50okenní šedá RAL 7040matná struktura3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.410181X20černá RAL 9005matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.410181X30černá RAL 9005matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.410181X40černá RAL 9005matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.410181X50černá RAL 9005matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.410182X20čistě oranžová RAL 2004matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.410182X30čistě oranžová RAL 2004matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.410182X40čistě oranžová RAL 2004matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.410182X50čistě oranžová RAL 2004matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.410183X20řepkově žlutá RAL 1021matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.410183X30řepkově žlutá RAL 1021matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.410183X40řepkově žlutá RAL 1021matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.410183X50řepkově žlutá RAL 1021matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.410184X20bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.410184X30bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.410184X40bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.410184X50bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.410185X20signální zelená RAL 6032matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.410185X30signální zelená RAL 6032matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.410185X40signální zelená RAL 6032matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.410185X50signální zelená RAL 6032matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.410186X20bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.410186X30bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.410186X40bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.410186X50bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.410187X20světle šedá RAL 7035matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.410187X30světle šedá RAL 7035matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.410187X40světle šedá RAL 7035matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.410187X50světle šedá RAL 7035matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.410188X20okenní šedá RAL 7040matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.410188X30okenní šedá RAL 7040matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.410188X40okenní šedá RAL 7040matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.410188X50okenní šedá RAL 7040matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.512181X20černá RAL 9005matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.512181X30černá RAL 9005matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.512181X40černá RAL 9005matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.512181X50černá RAL 9005matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK
K1626.512182X20čistě oranžová RAL 2004matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.512182X30čistě oranžová RAL 2004matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.512182X40čistě oranžová RAL 2004matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.512182X50čistě oranžová RAL 2004matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK
K1626.512183X20řepkově žlutá RAL 1021matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.512183X30řepkově žlutá RAL 1021matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.512183X40řepkově žlutá RAL 1021matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.512183X50řepkově žlutá RAL 1021matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK
K1626.512184X20bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.512184X30bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.512184X40bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.512184X50bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK
K1626.512185X20signální zelená RAL 6032matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.512185X30signální zelená RAL 6032matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.512185X40signální zelená RAL 6032matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.512185X50signální zelená RAL 6032matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK
K1626.512186X20bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.512186X30bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.512186X40bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.512186X50bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK
K1626.512187X20světle šedá RAL 7035matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.512187X30světle šedá RAL 7035matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.512187X40světle šedá RAL 7035matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.512187X50světle šedá RAL 7035matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK
K1626.512188X20okenní šedá RAL 7040matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.512188X30okenní šedá RAL 7040matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.512188X40okenní šedá RAL 7040matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.512188X50okenní šedá RAL 7040matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK

Upínací páky ze zinku s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, chromováno do vysokého lesku

více informací

Výkresy

Upínací páky ze zinku s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, chromováno do vysokého lesku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXD2

HH2H3H4AA1BLCADPřís.CenaObjednat
K1626.2086X10stříbrnáchromováno do vysokého lesku2M82538,527,752,655,66577,51010 754,47 CZK
K1626.2086X20stříbrnáchromováno do vysokého lesku2M82538,527,752,655,66577,51020 754,47 CZK
K1626.2086X30stříbrnáchromováno do vysokého lesku2M82538,527,752,655,66577,51030 754,47 CZK
K1626.2086X40stříbrnáchromováno do vysokého lesku2M82538,527,752,655,66577,51040 765,91 CZK
K1626.3106X15stříbrnáchromováno do vysokého lesku3M10304733,964,468,6809511,215 786,21 CZK
K1626.3106X30stříbrnáchromováno do vysokého lesku3M10304733,964,468,6809511,230 786,21 CZK
K1626.3106X40stříbrnáchromováno do vysokého lesku3M10304733,964,468,6809511,240 800,23 CZK
K1626.3106X50stříbrnáchromováno do vysokého lesku3M10304733,964,468,6809511,250 800,23 CZK
K1626.4106X20stříbrnáchromováno do vysokého lesku4M103053,137,272,877,39511013,220 849,71 CZK
K1626.4106X30stříbrnáchromováno do vysokého lesku4M103053,137,272,877,39511013,230 849,71 CZK
K1626.4106X40stříbrnáchromováno do vysokého lesku4M103053,137,272,877,39511013,240 883,45 CZK
K1626.4106X50stříbrnáchromováno do vysokého lesku4M103053,137,272,877,39511013,250 883,45 CZK
K1626.5126X20stříbrnáchromováno do vysokého lesku5M123559,141,98387,5110127,515,420 976,98 CZK
K1626.5126X30stříbrnáchromováno do vysokého lesku5M123559,141,98387,5110127,515,430 976,98 CZK
K1626.5126X40stříbrnáchromováno do vysokého lesku5M123559,141,98387,5110127,515,440 1 031,60 CZK
K1626.5126X50stříbrnáchromováno do vysokého lesku5M123559,141,98387,5110127,515,450 1 031,60 CZK