Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, vizuálně detektovatelného, s vnějším závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
K1743

Upínací páka z plastu, vizuálně detektovatelného, s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Materiál:

Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.

Provedení: Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Použití:- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Přednosti:Vizuálně detektovatelné.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1743 Upínací páka z plastu, vizuálně detektovatelného, s vnějším závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli 208 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, vizuálně detektovatelného, s vnějším závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1743.13206X20ultramarínová modř RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 262,34 CZK
K1743.13206X25ultramarínová modř RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 265,20 CZK
K1743.13208X20ultramarínová modř RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 267,80 CZK
K1743.13208X40ultramarínová modř RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 276,38 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33