Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Upínací páky od společnosti KIPP

Společnost HEINRICH KIPP WERK je již po dlouhá desetiletí považována za předního výrobce upínacích pák. Proto se jim také říká páky Kipp. Modely společnosti KIPP jsou zárukou spolehlivosti, stability a všestrannosti na národní i mezinárodní úrovni. Upínací páky se používají nejen ve strojírenství, ale také v rehabilitaci nebo v logistice.

Co jsou upínací páky a jak fungují?

Upínací páky jsou výrobky používané k upínání nebo upevňování obrobků a jiných předmětů, například na strojích. Velkou výhodou je montáž bez použití nářadí a rychlé nastavení.br />
Způsob funkce upínací páky je jednoduchý: Při zvednutí úchytu upínací páky se oddělí vnitřní ozubení mezi pákou a vložkou. Nyní se může volně otáčet, aniž by se vložka též zároveň otáčela. Po uvolnění úchytu upínací páky se obě ozubení spojí a páka se znovu připojí k vložce. Když se úchyt upínacé páky pohybuje, vložka se zároveň otáčí. Strojní díly, přídavná zařízení a obrobky lze nyní polohovat a uvolňovat.

Vlastnosti a provedení

Stejně jako jsou různorodé oblasti použití a využití upínacích pák, jsou rozmanité modely, které naleznete v sortimentu společnosti KIPP. Všechna provedení jsou k dostání jako upínací páky s vnitřním závitem a upínací páky s vnějším závitem.

Standardní upínací páka

Kromě mnoha speciálních produktů, které byly v průběhu času zařazeny do sortimentu, nabízí společnost KIPP také standardní upínací páky ve vysoké kvalitě. Páky jsou k dispozici z různých materiálů, jako je plast, nerezová ocel, ocel nebo zinek, a v různých barvách. Díky vysoké spolehlivosti a stabilitě je lze použít téměř ve všech oblastech. V našem internetovém obchodě najdete také řešení pro všechny ostatní oblasti použití.

Upínací páky se zesilovačem upínací síly

Upínací páky s integrovaným posilovačem upínací síly umožňují až o 75 % vyšší upínací sílu ve srovnání se standardními upínacími pákami se stejnou tažnou silou. To je možné díky integrovanému axiálnímu jehlovému ložisku. Při upínání vytváří menší povrchové tření, a proto lze upínací páku snadněji upnout a uvolnit. Tyto upínací páky se používají zejména v oblasti rehabilitace, protože je mohou bez problémů ovládat i lidé s omezenou silou ruky.

Antistatické upínací páky – ESD

Společnost KIPP vede ve svém sortimentu antistatické upínací páky. Tyto patří do produktové řady ESD, což znamená ‚electrostatic discharge‘. Upínací páky této produktové řady se používají v oblastech, kde může elektrostatický výboj způsobit poškození nebo zničení elektronických součástek. Díky speciálnímu plastu s vybíjecí schopností zabraňují upínací páky ESD elektrostatickým výbojům, a tím poškození příslušných komponent. V našem sortimentu naleznete upínací páky ESD s vnitřním i vnějším závitem.

Antibakteriální upínací páky – MEDIgrip

V nemocnicích, pečovatelských zařízeních nebo na rehabilitačních zařízeních je z hygienických důvodů důležité používat antibakteriální ovládací prvky. Antibakteriální upínací páky od společnosti KIPP patří do produktové řady MEDIgrip a zajišťují, aby se na jejich povrchu nemnožily bakterie a zárodky. Naopak - díky speciální plastové směsi s integrovanými částicemi stříbra snižují antibakteriální upínací páky množství zárodků na svém povrchu. Zaručují tak hygienické povrchy. Zabraňuje se tím množení a přenosu choroboplodných zárodků a jiných bakterií.

2K upínací páka – SYMPAtouch

Na pracovištích, kde se často ovládají upínací páky, má smysl používat 2K upínací páky od společnosti KIPP. Díky kombinaci termoplastického elastomeru a plastu vyztuženého skleněnými vlákny se upínací páky SYMPAtouch ideálně přizpůsobují lidské ruce. Ergonomický úchyt umožňuje uživateli pohodlné úchopení dokonce i po několika pracovních hodinách.

Vše záleží na materiálu

Aby bylo možné upínací páky přizpůsobit mnoha oblastem použití, je třeba použít různé materiály. Během důkladných testů v laboratoři i v praxi se podařilo společnost HEINRICH KIPP WERK najít optimální materiály.

Upínací páky z umělé hmoty

Upínací páky s úchytem z plastu se vyznačují zejména nízkou hmotností a velkým počtem různých barev. U společnosti KIPP najdete upínací páky v zelené, žluté, červené a mnoha dalších barvách. Navíc nepodléhají korozi a jsou odolné vůči chemikáliím. Vložka upínacích pák však není vyrobena z plastu, ale v závislosti na modelu a provedení z různých kovů, například z oceli nebo nerezové oceli.

Upínací páky z oceli

Podobně jako modely ze zinkového tlakového odlitku jsou upínací páky z oceli díky své velké tvrdosti vhodné pro robustní aplikace. Ocelové páky Kipp se vyznačují také vysokou teplotní odolností. Z hlediska hmotnosti jsou však těžší než modely vyrobené z plastu nebo tlakového zinkového odlitku.

Upínací páky z nerezové oceli

Upínací páky z nerezové oceli se od modelů z jiných materiálů odlišují velmi dobrou odolností proti korozi i chemickým vlivům. Jsou proto vhodné zejména pro venkovní použití, v potravinářském průmyslu nebo v oblastech, kde se používají chemické látky. Kromě toho jsou lehčí než srovnatelné modely z oceli nebo zinku.

Oblasti použití

V podstatě lze upínací páky použít všude tam, kde je třeba něco rychle a snadno upevnit a uvolnit. V závislosti na oblasti použití jsou k dispozici různé modely a provedení. Možné oblasti použití upínacích pák společnosti KIPP jsou následující:

- Výroba strojů a přípravků
  • Upevnění obrobků
  • Jednoduché výškové přestavení strojových dílů
  • Polohování měřicí techniky

- Oblasti pro rehabilitaci
  • Nastavení opěrek nohou na invalidních vozících
  • Nastavení výšky úchytu na chodicích rolátorech

- Outdoor průmysl
  • Stativy pro podvodní kamery

Upínací páky lze objednat online u společnosti HEINRICH KIPP WERK

Ve webovém obchodě společnosti KIPP naleznete velký výběr nejrůznějších upínacích pák: přestavitelné, s vnitřním a vnějším závitem, z plastu, z nerezové oceli a mnoho dalších variant. Zakupte vysoce kvalitní a odolné výrobky od průkopníka upínacích pák. Důvěřujte dlouholetým zkušenostem našich odborníků. Pokud jste v naší všestranné nabídce nenašli tu správnou upínací páku, kontaktujte nás! Společně s vámi rádi vyvineme individuální speciální řešení, které bude přesně přizpůsobeno vašemu stroji nebo zařízení.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33