Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K1599

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány pro vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Materiál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou nebo chromovaný do vysokého lesku.
Ocelové části, brynýrované.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je v neovládaném stavu zaklesnutý ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládacího úchytu jej lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1599 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 286 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, satinované

více informací

Výkresy

Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, satinované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADPřís.CenaObjednat
K1599.2081černá RAL 9005satinovaný2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.3101černá RAL 9005satinovaný3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.4101černá RAL 9005satinovaný4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.5121černá RAL 9005satinovaný5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK

Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, matná struktura

více informací

Výkresy

Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, matná struktura

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADPřís.CenaObjednat
K1599.208181černá RAL 9005matná struktura2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.208182čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.208183řepkově žlutá RAL 1021matná struktura2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.208184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.208185signální zelená RAL 6032matná struktura2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.208186bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.208187světle šedá RAL 7035matná struktura2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.208188okenní šedá RAL 7040matná struktura2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.310181černá RAL 9005matná struktura3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.310182čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.310183řepkově žlutá RAL 1021matná struktura3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.310184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.310185signální zelená RAL 6032matná struktura3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.310186bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.310187světle šedá RAL 7035matná struktura3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.310188okenní šedá RAL 7040matná struktura3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.410181černá RAL 9005matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.410182čistě oranžová RAL 2004matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.410183řepkově žlutá RAL 1021matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.410184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.410185signální zelená RAL 6032matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.410186bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.410187světle šedá RAL 7035matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.410188okenní šedá RAL 7040matná struktura4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.512181černá RAL 9005matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK
K1599.512182čistě oranžová RAL 2004matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK
K1599.512183řepkově žlutá RAL 1021matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK
K1599.512184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK
K1599.512185signální zelená RAL 6032matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK
K1599.512186bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK
K1599.512187světle šedá RAL 7035matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK
K1599.512188okenní šedá RAL 7040matná struktura5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK

Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, chromováno do vysokého lesku

více informací

Výkresy

Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, chromováno do vysokého lesku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADPřís.CenaObjednat
K1599.2086stříbrnáchromováno do vysokého lesku2M82538,527,752,655,66577,5102210 485,34 CZK
K1599.3106stříbrnáchromováno do vysokého lesku3M10304733,964,468,6809511,22410 517,66 CZK
K1599.4106stříbrnáchromováno do vysokého lesku4M103053,137,272,877,39511013,22710 565,14 CZK
K1599.5126stříbrnáchromováno do vysokého lesku5M123559,141,98387,5110127,515,43310 623,19 CZK