Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přepínací páky ploché s lícovaným otvorem
K0177_PB

Přepínací páky ploché s lícovaným otvorem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Kulové koncovky duroplast PF 31, černý.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Přepínací páky ploché lze použít k jednoduchému upínání, resp. přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.Na vyžádání:Odlišné vnitřní závity, lícované otvory a vnitřní hvězdice.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0177_PB Přepínací páky ploché s lícovaným otvorem 126 kB

Výkresy

Přepínací páky ploché s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh upevněníXA=Délka držadlaA1D

D1D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K0177.106lícovaný otvor675152582014228,5 342,63 CZK
K0177.108lícovaný otvor875152582014228,5 342,63 CZK
K0177.110lícovaný otvor1075152582014228,5 342,63 CZK
K0177.112lícovaný otvor1210015331025172710 406,12 CZK
K0177.116lícovaný otvor1610015331025172710 406,12 CZK
K0177.120lícovaný otvor2012815411230203611,5 517,09 CZK
K0177.124lícovaný otvor2412815411230203611,5 517,09 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33