Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ploché upínací páky, z nerezové oceli s vnitřním závitem
K0129

Ploché upínací páky, z nerezové oceli s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0129 Ploché upínací páky, z nerezové oceli s vnitřním závitem 227 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ploché upínací páky, z nerezové oceli s vnitřním závitem

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTA=Délka držadlaDD1D2D3HH1H2H3Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0129.1081M81810213,5332510192122326 659,52 CZK
K0129.2101M10211311941301222213,52630 814,24 CZK
K0129.2121M12211311941301222213,52630 814,24 CZK
K0129.3161M162714823453714282173336 960,39 CZK

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem, 15 stupňů

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnitřním závitem, 15 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTA=Délka držadlaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 692,98 CZK
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 848,28 CZK
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 848,28 CZK
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 994,42 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33