Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání.
K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.
Na vyžádání:Odlišná provedení závitů, lícovaných otvorů, nadstandardní provedení.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0176 Přepínací páky 189 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přepínací páky

Upínací páky s vnitřním závitem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnitřním závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh upevněníXTA=Délka držadlaDD1D2HH2CADPřís.CenaObjednat
K0176.2082vnitřní závitM81888,12410254032,5 216,79 CZK
K0176.2102vnitřní závitM101888,12410254032,5 216,79 CZK
K0176.21012vnitřní závitM10201042812324636,5 269,13 CZK
K0176.2122vnitřní závitM12201042812324636,5 269,13 CZK
K0176.2162vnitřní závitM1623126,53313325241 325,18 CZK
K0176.2202vnitřní závitM2026128,54113326149 450,74 CZK

Upínací páky s vnitřním závitem, 20 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnitřním závitem, 20 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh upevněníXTA=Délka držadlaA2DD1D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K0176.208vnitřní závitM81884,5152410254052,532,5 216,79 CZK
K0176.210vnitřní závitM101884,5152410254052,532,5 216,79 CZK
K0176.212vnitřní závitM122010015281232466136,5 269,13 CZK
K0176.216vnitřní závitM162312115331332527241 325,18 CZK
K0176.220vnitřní závitM202612315411332618049 450,74 CZK

Upínací páky s lícovaným otvorem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky s lícovaným otvorem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh upevněníXTA=Délka držadlaDD1D2HH2CADPřís.CenaObjednat
K0176.1102lícovaný otvor102288,12410254032,5 216,79 CZK
K0176.1122lícovaný otvor12251042812324636,5 269,13 CZK
K0176.1142lícovaný otvor14251042812324636,5 269,13 CZK
K0176.1162lícovaný otvor1628126,53313325241 325,18 CZK
K0176.1202lícovaný otvor2032128,54113326149 450,74 CZK

Upínací páky s lícovaným otvorem, 20 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky s lícovaným otvorem, 20 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh upevněníXTA=Délka držadlaA2DD1D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K0176.110lícovaný otvor102284,5152410254052,532,5 216,79 CZK
K0176.112lícovaný otvor122510015281232466136,5 269,13 CZK
K0176.114lícovaný otvor142510015281232466136,5 269,13 CZK
K0176.116lícovaný otvor162812115331332527241 325,18 CZK
K0176.120lícovaný otvor203212315411332618049 450,74 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33