Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
K1935

Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Vidlicová hlavice a čep z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Vidlicové díly byly vyvinuty jako součást příslušenství vidlicových hlav. Rozměr otvoru vidlice C byl zvolen tak, aby umožňoval spojení s vidlicovými hlavami.

Vhodné k vidlicovým hlavicím K0720 a K0721.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1935 Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel 310 kB

Výkresy

Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
K1935.05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 565,71 CZK
K1935.06090618189156M62033,522,92511,50,5979 552,84 CZK
K1935.081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 598,03 CZK
K1935.1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 640,93 CZK
K1935.1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 771,34 CZK
K1935.1621163838213016M164276,543,35823,51,5209932 1 365,08 CZK
K1935.2025204545253820M205090,551,96829,5-22,59943 2 479,62 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33