Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
K1459

Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1459 Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem 242 kB

Výkresy

Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADPřís.CenaObjednat
K1459.0612automatová ocel121266M60,512443720150,8 132,42 CZK
K1459.0816automatová ocel161688M80,516574725200,8 98,10 CZK
K1459.1020automatová ocel20201010M100,520695730250,8 162,16 CZK
K1459.1224automatová ocel24241212M120,524826835300,8 261,98 CZK
K1459.1428automatová ocel27271414M14128947840351,2 418,13 CZK
K1459.1632automatová ocel32321616M161321088945401,2 307,16 CZK
K1459.2040automatová ocel40402020M2014013410955501,5 543,97 CZK
K1459.10612nerezová ocel121266M60,512443720150,8 271,13 CZK
K1459.10816nerezová ocel161688M80,516574725200,8 271,13 CZK
K1459.11020nerezová ocel20201010M100,520695730250,8 580,87 CZK
K1459.11224nerezová ocel24241212M120,524826835300,8 705,85 CZK
K1459.11428nerezová ocel27271414M14128947840351,2 1 123,12 CZK
K1459.11632nerezová ocel32321616M161321088945401,2 851,99 CZK
K1459.12040nerezová ocel40402020M2014013410955501,5 2 158,73 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33