Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Kloubová oka s vnitřním závitem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0127 Kloubová oka 195 kB

Výkresy

Kloubová oka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD

D1D2L2SWTCADPřís.CenaObjednat
K0127.03504111ocelA4,18M3,51146 37,47 CZK
K0127.0506116ocelA6,110M51668 37,47 CZK
K0127.0508116ocelB8,115M516108 46,33 CZK
K0127.0808119ocelA8,114M8191011 49,19 CZK
K0127.1008127ocelA8,118M10271012 51,48 CZK
K0127.05061161Nerezová ocelA6,110M51668 89,23 CZK
K0127.08081191Nerezová ocelA8,114M8191011 156,73 CZK
K0127.10081271Nerezová ocelA8,118M10271012 295,15 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33