- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- K0709
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek
- K0710
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
- K0711
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
- K1934
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice
- K1935
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
- K0731
Vidlicové klouby s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
- K1139
Pružinové sklápěcí čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752
- K1454
Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
- K1455
Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice
- K1456
Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice
- K2144
Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B
- K0732
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
- K0733
Vidlicové klouby DIN 71752
- K1459
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
- K1460
Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
- K0734
Úhlové klouby DIN 71802
- K0734
Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou
- K0712
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
- K0713
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
- K0127
Kloubová oka
- K0714
Pojistné třmeny pro kulové pánve DIN 71805
- K1136
Závlačky DIN EN ISO 1234
- K1137
Pružinový konektor podle DIN 11024
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K0715
Axiální klouby podle DIN 71802
- K1936
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné
- K0716
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K0717
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K0718
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0719
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0720
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0721
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0722
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0723
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K1324
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, podobné DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0733Vidlicové klouby DIN 71752 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Pozinkováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | B | G | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0733.0510 | pravý závit | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 10 | | | 50,91 CZK | | K0733.0612 | pravý závit | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 12 | | | 57,77 CZK | | K0733.0816 | pravý závit | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 16 | | | 74,65 CZK | | K0733.0832 | pravý závit | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 16 | | | 84,08 CZK | | K0733.1020 | pravý závit | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | | | 96,67 CZK | | K0733.10120 | pravý závit | 10 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | | | 86,94 CZK | | K0733.1040 | pravý závit | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 20 | | | 109,54 CZK | | K0733.10140 | pravý závit | 10 | 40 | 10 | M10x1,25 | 18 | 72 | 60 | 15 | 20 | | | 99,24 CZK | | K0733.1224 | pravý závit | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | | | 139,57 CZK | | K0733.12124 | pravý závit | 12 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | | | 144,72 CZK | | K0733.1248 | pravý závit | 12 | 48 | 12 | M12 | 20 | 86 | 72 | 18 | 24 | | | 159,87 CZK | | K0733.12148 | pravý závit | 12 | 48 | 12 | M12x1,25 | 20 | 86 | 72 | 18 | 24 | | | 173,32 CZK | | K0733.1428 | pravý závit | 14 | 28 | 14 | M14 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | 27 | | | 183,90 CZK | | K0733.1632 | pravý závit | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | | | 284,00 CZK | | K0733.16132 | pravý závit | 16 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | | | 300,87 CZK | | K0733.05101 | levý závit | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 10 | | | 74,65 CZK | | K0733.06121 | levý závit | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 12 | | | 77,51 CZK | | K0733.08161 | levý závit | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 16 | | | 79,22 CZK | | K0733.10201 | levý závit | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | | | 142,14 CZK | | K0733.12241 | levý závit | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | | | 215,07 CZK | | K0733.16321 | levý závit | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | | | 372,37 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|