Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu, disky kola z PA 6 navulkanizovanými značkovými elastickými celopryžovými pneumatikami.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci a ochranou kuliček. Kola s válečkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná. Kola odolná vůči nárazům a rázům.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1762_LS Otočné rolny se "stop fix" 253 kB

Výkresy

Otočné rolny se "stop fix"
Otočné rolny se "stop fix"

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1HLL1RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1762.100372Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixválečková ložiska3632-608510091251008086170 1 589,02 CZK
K1762.125372Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixválečková ložiska4037-6085125915010080102,5200 1 777,49 CZK
K1762.160502Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixválečková ložiska6050758011016011195140105140350 2 870,58 CZK
K1762.200502Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixválečková ložiska6550758011020011235140105165400 3 264,69 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33