Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Polohovací pouzdra se snímačem stavu

zpět

Polohovací pouzdra se snímačem stavu od společnosti KIPP
Všechny pozice pod kontrolou

Chcete, aby vaše procesy byly ještě transparentnější a bezpečnější? Naše polohovací a úchytná pouzdra se stavovým čidlem Vám umožňují centrální kontrolu polohy aretačních a kulových čepů ve výrobním procesu. Máte na výběr mezi hotovým kompletním řešením s integrovaným snímačem nebo vhodně připravenou zásuvkou, kterou můžete sami vybavit komerčně dostupnými typy indukčních snímačů.

Nejdůležitější fakta v přehledu

• Rozmanité: Série zahrnuje polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli, úchytná pouzdra z nerezové oceli pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním.

• Přizpůsobitelné:V polohovacích a montážních pouzdrech je standardně instalován indukční snímač, který lze variabilně nastavit pomocí upínací matice.

• Spolehlivé: Snímače mají dvoumetrový třížilový kabel z PVC, který přenáší signály zpracované snímačem do řídicí jednotky stroje.

• Individuální: Varianta s vlastní montáží má upínací matici pro montáž běžně dostupného indukčního snímače o průměru 3 mm.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33