Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli, s plastovým ramenem
K1849

Trubkové úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová trubka z hliníku nebo nerezové oceli.
Koncovky z termoplastu.
Provedení: Kruhová trubka z hliníku, přírodní eloxovaná nebo černá.
Kruhová trubka z nerezové oceli, broušená.
Koncovky tmavošedé RAL 7021, oranžové RAL 2004, sytě žluté RAL 1021, signálně zelené RAL 6032, bezpečnostní modré RAL 5017, bezpečnostně červené RAL 3020 a světle šedé RAL 7035.
Upozornění:V oblasti upevnění trubek mají držáky 4 upínací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odírání těchto žeber, což umožní přesně zalícované umožní.
Samořezné upevňovací šrouby pro plasty jsou součástí dodávky.
Max. utahovací moment je 7 Nm.
Montáž:Ze zadní strany.Přednosti:Upevnění pomocí samořezných šroubů
Montáž zezadu
Koncovky v různých barvách
Individuální rozteče os na poptávku
Na vyžádání:Další rozteče os.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1849 Trubkové úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli, s plastovým ramenem 272 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli, s plastovým ramenem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Barva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
Materiál
komponenty
Barva
komponenty
ABDHLNosná síla
N
B1H2S
max.
CADPřís.CenaObjednat
K1849.300150011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702115035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.300180011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702118035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.300200011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702120035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.300250011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702125035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.300300011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702130035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.300350011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702135035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.300400011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702140035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.300500011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702150035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.300600011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702160035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.300700011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702170035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.300800011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702180035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.300900011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702190035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.301000011hliníkpřírodníeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 7021100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.300150021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702115035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.300180021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702118035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.300200021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702120035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.300250021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702125035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.300300021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702130035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.300350021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702135035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.300400021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702140035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.300500021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702150035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.300600021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702160035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.300700021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702170035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.300800021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702180035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.300900021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 702190035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.301000021hliníkčernáeloxovánotermoplasttmavošedá RAL 7021100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.300150031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702115035677,5185100030x2607 412,98 CZK
K1849.300180031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702118035677,5215100030x2607 435,29 CZK
K1849.300200031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702120035677,5235100030x2607 450,16 CZK
K1849.300250031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702125035677,5285100030x2607 487,06 CZK
K1849.300300031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702130035677,5335100030x2607 523,95 CZK
K1849.300350031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702135035677,5385100030x2607 560,85 CZK
K1849.300400031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702140035677,5435100030x2607 598,03 CZK
K1849.300500031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702150035677,5535100030x2607 671,81 CZK
K1849.300600031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702160035677,5635100030x2607 745,89 CZK
K1849.300700031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702170035677,5735100030x2607 819,68 CZK
K1849.300800031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702180035677,5835100030x2607 893,75 CZK
K1849.300900031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 702190035677,5935100030x2607 967,54 CZK
K1849.301000031nerezová ocel-broušenotermoplasttmavošedá RAL 7021100035677,51035100030x2607 1 041,61 CZK
K1849.300150012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200415035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.300180012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200418035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.300200012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200420035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.300250012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200425035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.300300012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200430035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.300350012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200435035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.300400012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200440035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.300500012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200450035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.300600012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200460035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.300700012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200470035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.300800012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200480035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.300900012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200490035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.301000012hliníkpřírodníeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 2004100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.300150022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200415035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.300180022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200418035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.300200022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200420035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.300250022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200425035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.300300022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200430035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.300350022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200435035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.300400022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200440035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.300500022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200450035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.300600022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200460035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.300700022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200470035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.300800022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200480035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.300900022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 200490035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.301000022hliníkčernáeloxovánotermoplastčistě oranžová RAL 2004100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.300150032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200415035677,5185100030x2607 412,98 CZK
K1849.300180032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200418035677,5215100030x2607 435,29 CZK
K1849.300200032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200420035677,5235100030x2607 450,16 CZK
K1849.300250032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200425035677,5285100030x2607 487,06 CZK
K1849.300300032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200430035677,5335100030x2607 523,95 CZK
K1849.300350032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200435035677,5385100030x2607 560,85 CZK
K1849.300400032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200440035677,5435100030x2607 598,03 CZK
K1849.300500032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200450035677,5535100030x2607 671,81 CZK
K1849.300600032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200460035677,5635100030x2607 745,89 CZK
K1849.300700032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200470035677,5735100030x2607 819,68 CZK
K1849.300800032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200480035677,5835100030x2607 893,75 CZK
K1849.300900032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 200490035677,5935100030x2607 967,54 CZK
K1849.301000032nerezová ocel-broušenotermoplastčistě oranžová RAL 2004100035677,51035100030x2607 1 041,61 CZK
K1849.3001500116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102115035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102118035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102120035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102125035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102130035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102135035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102140035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102150035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102160035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102170035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102180035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102190035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000116hliníkpřírodníeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 1021100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102115035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102118035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102120035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102125035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102130035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102135035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102140035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102150035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102160035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102170035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102180035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 102190035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000216hliníkčernáeloxovánotermoplastřepkově žlutá RAL 1021100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102115035677,5185100030x2607 412,98 CZK
K1849.3001800316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102118035677,5215100030x2607 435,29 CZK
K1849.3002000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102120035677,5235100030x2607 450,16 CZK
K1849.3002500316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102125035677,5285100030x2607 487,06 CZK
K1849.3003000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102130035677,5335100030x2607 523,95 CZK
K1849.3003500316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102135035677,5385100030x2607 560,85 CZK
K1849.3004000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102140035677,5435100030x2607 598,03 CZK
K1849.3005000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102150035677,5535100030x2607 671,81 CZK
K1849.3006000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102160035677,5635100030x2607 745,89 CZK
K1849.3007000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102170035677,5735100030x2607 819,68 CZK
K1849.3008000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102180035677,5835100030x2607 893,75 CZK
K1849.3009000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 102190035677,5935100030x2607 967,54 CZK
K1849.3010000316nerezová ocel-broušenotermoplastřepkově žlutá RAL 1021100035677,51035100030x2607 1 041,61 CZK
K1849.3001500186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603215035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603218035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603220035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603225035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603230035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603235035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603240035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603250035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603260035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603270035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603280035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603290035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000186hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 6032100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603215035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603218035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603220035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603225035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603230035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603235035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603240035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603250035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603260035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603270035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603280035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 603290035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000286hliníkčernáeloxovánotermoplastsignální zelená RAL 6032100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603215035677,5185100030x2607 412,98 CZK
K1849.3001800386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603218035677,5215100030x2607 435,29 CZK
K1849.3002000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603220035677,5235100030x2607 450,16 CZK
K1849.3002500386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603225035677,5285100030x2607 487,06 CZK
K1849.3003000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603230035677,5335100030x2607 523,95 CZK
K1849.3003500386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603235035677,5385100030x2607 560,85 CZK
K1849.3004000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603240035677,5435100030x2607 598,03 CZK
K1849.3005000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603250035677,5535100030x2607 671,81 CZK
K1849.3006000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603260035677,5635100030x2607 745,89 CZK
K1849.3007000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603270035677,5735100030x2607 819,68 CZK
K1849.3008000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603280035677,5835100030x2607 893,75 CZK
K1849.3009000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 603290035677,5935100030x2607 967,54 CZK
K1849.3010000386nerezová ocel-broušenotermoplastsignální zelená RAL 6032100035677,51035100030x2607 1 041,61 CZK
K1849.3001500187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501715035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501718035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501720035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501725035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501730035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501735035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501740035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501750035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501760035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501770035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501780035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501790035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000187hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 5017100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501715035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501718035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501720035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501725035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501730035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501735035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501740035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501750035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501760035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501770035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501780035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501790035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000287hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní modrá RAL 5017100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501715035677,5185100030x2607 412,98 CZK
K1849.3001800387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501718035677,5215100030x2607 435,29 CZK
K1849.3002000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501720035677,5235100030x2607 450,16 CZK
K1849.3002500387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501725035677,5285100030x2607 487,06 CZK
K1849.3003000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501730035677,5335100030x2607 523,95 CZK
K1849.3003500387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501735035677,5385100030x2607 560,85 CZK
K1849.3004000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501740035677,5435100030x2607 598,03 CZK
K1849.3005000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501750035677,5535100030x2607 671,81 CZK
K1849.3006000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501760035677,5635100030x2607 745,89 CZK
K1849.3007000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501770035677,5735100030x2607 819,68 CZK
K1849.3008000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501780035677,5835100030x2607 893,75 CZK
K1849.3009000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 501790035677,5935100030x2607 967,54 CZK
K1849.3010000387nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní modrá RAL 5017100035677,51035100030x2607 1 041,61 CZK
K1849.3001500184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302015035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302018035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302020035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302025035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302030035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302035035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302040035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302050035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302060035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302070035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302080035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302090035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000184hliníkpřírodníeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 3020100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302015035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302018035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302020035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302025035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302030035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302035035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302040035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302050035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302060035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302070035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302080035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 302090035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000284hliníkčernáeloxovánotermoplastbezpečnostní červená RAL 3020100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302015035677,5185100030x2607 412,98 CZK
K1849.3001800384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302018035677,5215100030x2607 435,29 CZK
K1849.3002000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302020035677,5235100030x2607 450,16 CZK
K1849.3002500384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302025035677,5285100030x2607 487,06 CZK
K1849.3003000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302030035677,5335100030x2607 523,95 CZK
K1849.3003500384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302035035677,5385100030x2607 560,85 CZK
K1849.3004000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302040035677,5435100030x2607 598,03 CZK
K1849.3005000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302050035677,5535100030x2607 671,81 CZK
K1849.3006000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302060035677,5635100030x2607 745,89 CZK
K1849.3007000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302070035677,5735100030x2607 819,68 CZK
K1849.3008000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302080035677,5835100030x2607 893,75 CZK
K1849.3009000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 302090035677,5935100030x2607 967,54 CZK
K1849.3010000384nerezová ocel-broušenotermoplastbezpečnostní červená RAL 3020100035677,51035100030x2607 1 041,61 CZK
K1849.3001500188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703515035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703518035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703520035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703525035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703530035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703535035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703540035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703550035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703560035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703570035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703580035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703590035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000188hliníkpřírodníeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 7035100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703515035677,5185100030x2607 325,47 CZK
K1849.3001800288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703518035677,5215100030x2607 335,76 CZK
K1849.3002000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703520035677,5235100030x2607 342,34 CZK
K1849.3002500288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703525035677,5285100030x2607 359,50 CZK
K1849.3003000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703530035677,5335100030x2607 376,66 CZK
K1849.3003500288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703535035677,5385100030x2607 393,82 CZK
K1849.3004000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703540035677,5435100030x2607 410,70 CZK
K1849.3005000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703550035677,5535100030x2607 445,02 CZK
K1849.3006000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703560035677,5635100030x2607 479,34 CZK
K1849.3007000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703570035677,5735100030x2607 513,37 CZK
K1849.3008000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703580035677,5835100030x2607 547,69 CZK
K1849.3009000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 703590035677,5935100030x2607 581,72 CZK
K1849.3010000288hliníkčernáeloxovánotermoplastsvětle šedá RAL 7035100035677,51035100030x2607 616,04 CZK
K1849.3001500388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703515035677,5185100030x2607 412,98 CZK
K1849.3001800388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703518035677,5215100030x2607 435,29 CZK
K1849.3002000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703520035677,5235100030x2607 450,16 CZK
K1849.3002500388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703525035677,5285100030x2607 487,06 CZK
K1849.3003000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703530035677,5335100030x2607 523,95 CZK
K1849.3003500388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703535035677,5385100030x2607 560,85 CZK
K1849.3004000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703540035677,5435100030x2607 598,03 CZK
K1849.3005000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703550035677,5535100030x2607 671,81 CZK
K1849.3006000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703560035677,5635100030x2607 745,89 CZK
K1849.3007000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703570035677,5735100030x2607 819,68 CZK
K1849.3008000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703580035677,5835100030x2607 893,75 CZK
K1849.3009000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 703590035677,5935100030x2607 967,54 CZK
K1849.3010000388nerezová ocel-broušenotermoplastsvětle šedá RAL 7035100035677,51035100030x2607 1 041,61 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33