K1795Miskové úchyty z hliníku, sklopné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Z tlakově litého hliníku.Provedení: Bočnice i vyklápěcí madlo černě nebo světle šedě komaxitováno, polomatné.Upozornění:Misková madla sklopná lze díky jejich modernímu tvaru použít všude tam, kde jsou požadována solidní a tvarově vkusná madla. Misková madla sklopná mají v provedení A pro klidovou a pracovní polohu západku. U miskových madel sklopných v provedení B se madlo po použití samočinně vrátí do své klidové polohy.Montáž:Jsou-li montážní otvory stejné, lze miskové úchyty sklopně namontovat před nebo za stěnu krytu.Odkaz na výkres:1) pro zápustné šrouby M4 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|