K1877Třmenové úchyty z plastu s měkkými - plochami úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hlavní komponenty z polypropylenu (PP). Měkké komponenty z termoplastického elastomeru. Závitová pouzdra z mosazi.Provedení: Hlavní komponenty, černé. Měkké komponenty, černé, oranžové, žluté, červené, zelené, modré, šedé. Pouzdra se závitem, pozinkovaná.Upozornění:Velmi dobrý komfort nošení a uchopení díky měkkému vnitřnímu povrchu úchytu.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Hlavní komponenta, šedá s dalšími barevnými kombinacemi.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva komponenty | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1877.0940411 | černá | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 192,19 CZK | | K1877.09404187 | modrá | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 192,19 CZK | | K1877.09404186 | zelená | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 192,19 CZK | | K1877.09404184 | červená | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 192,19 CZK | | K1877.0940412 | oranžová | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 192,19 CZK | | K1877.09404116 | žlutá | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 192,19 CZK | | K1877.09404188 | šedá | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 192,19 CZK | | K1877.1170511 | černá | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 201,06 CZK | | K1877.11705187 | modrá | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 201,06 CZK | | K1877.11705186 | zelená | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 201,06 CZK | | K1877.11705184 | červená | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 201,06 CZK | | K1877.1170512 | oranžová | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 201,06 CZK | | K1877.11705116 | žlutá | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 201,06 CZK | | K1877.11705188 | šedá | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 201,06 CZK | | K1877.1540611 | černá | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 215,93 CZK | | K1877.15406187 | modrá | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 215,93 CZK | | K1877.15406186 | zelená | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 215,93 CZK | | K1877.15406184 | červená | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 215,93 CZK | | K1877.1540612 | oranžová | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 215,93 CZK | | K1877.15406116 | žlutá | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 215,93 CZK | | K1877.15406188 | šedá | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 215,93 CZK | | K1877.1540811 | černá | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 235,09 CZK | | K1877.15408187 | modrá | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 235,09 CZK | | K1877.15408186 | zelená | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 235,09 CZK | | K1877.15408184 | červená | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 235,09 CZK | | K1877.1540812 | oranžová | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 235,09 CZK | | K1877.15408116 | žlutá | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 235,09 CZK | | K1877.15408188 | šedá | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 235,09 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|