Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné
K0243

Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Elektrolyticky leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Sklopná madla z ušlechtilé oceli s malou vestavnou hloubkou. Pro podlahové a montážní desky nebo zásuvky. S vratnou pružinou. Po použití se madlo samočinně vrátí do klidové polohy.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0243 Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné 217 kB

Výkresy (celkový přehled)

Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníProvedení 2HLL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0243.1120000Ašroubovatelný1209812022200 1 045,33 CZK
K0243.2075058Bšroubovatelný5863759200 329,76 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33